Produktdetails

Bruttogewicht 0.216 Kilogram
Gewicht netto 0.216 Kilogram
Volume 5.429 Liter
EAN 5702421602881

 

Anmerkungen Bis zu 80 °C
Anschluss an das Ventil DN 40
Breite Paket [mm] 140 mm
Description Isolierkappe USV DN 40
Höhe Paket [mm] 235 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tiefe Paket [mm] 165 mm
Typ Automatic balancing accessories
Verwendung USV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality