Produktdetails

Bruttogewicht 0.134 Kilogram
Gewicht netto 0.12 Kilogram
Volume 3.069 Liter
EAN 5702421602843

 

Anmerkungen Bis zu 80 °C
Anschluss an das Ventil DN 25
Breite Paket [mm] 126 mm
Description Isolierkappe USV DN 25
Höhe Paket [mm] 174 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tiefe Paket [mm] 140 mm
Typ Automatic balancing accessories
Verwendung USV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality