Produktdetails

Bruttogewicht 0.078 Kilogram
Gewicht netto 0.068 Kilogram
Volume 1.852 Liter
EAN 5702421602805

 

Anmerkungen Bis zu 80 °C
Anschluss an das Ventil DN 15
Breite Paket [mm] 115 mm
Description Isolierkappe USV DN 15
Höhe Paket [mm] 140 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tiefe Paket [mm] 115 mm
Typ Automatic balancing accessories
Verwendung USV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality