AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Außengewinde

003L7020

AVTQ PN16 20/3,2 35C Gewinde Rücklauf

Produktdetails

Bruttogewicht 3.572 Kilogram
Gewicht netto 3.572 Kilogram
Volume 6.935 Liter
EAN 5702421500828

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Alternatives Medium 2 TWW Trinkwarmwasser (Chlorgehalt (cl) max. 200 ppm)
Anschlussgröße G 1 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description AVTQ PN16 20/3,2 35C Gewinde Rücklauf
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 4 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 20 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Durchflussgesteuerte Temperaturregelung
Funktion Rücklauftemperaturbegrenzer Nein
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Fühleranschluss M22x1/R3/4 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 130 °C
Kapillarrohrlänge [m] 1 m
Kavitationswert-z 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 3.2 m³/h
Leckrate [% kvs] < 0.05
Länge Temperaturfühler [mm] 90 mm
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Temperature controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c
SCIP-Dossier Produktname AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Stellverhältnis 100:1
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 45 °C
Temperaturregelung Ja
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AVTQ
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Ventilgröße DN 20
Ventilkennlinie Geteilt
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Regelmembran EPDM
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Ventildichtung EPDM/Edelstahl 1.4571
Werkstoff Ventilgehäuse Rg5 W.-Nr. 2.1096.01
Werkstoff Ventilkegel EPDM
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Zeitkonstante schließen [sec] 4 "
Zeitkonstante öffnen [sec] 4 "
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality