TPC

003L3964

Flow activator TPC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.32 Kilogram
Gewicht netto 0.312 Kilogram
Volume 0.357 Liter
EAN 5702425091551

 

Contain batteries No
Description Durchfluss-Stellantrieb TCP
Funktion Stellantrieb
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ TPC
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality