QTL Thermostat 45-60, 2-m-Kapillarrohr

003L3534

QTL Thermostat 45-60, 2-m-Kapillarrohr

Produktdetails

Bruttogewicht 0.252 Kilogram
Gewicht netto 0.23 Kilogram
Volume 1.365 Liter
EAN 5710104093819

 

Description QTL Thermostat 45-60, 2-m-Kapillarrohr
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fühlertemperatur [°C] [max.] 90 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohrlänge [m] 2.2 m
Kapillarrohrmaterial Kupfer
Länge Temperaturfühler [mm] 69 mm
Produktetikett No
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 45 °C
Typ QTL
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality