RAVK, 10 °C - 30 °C, 2 m

003L3530

Produktdetails

Bruttogewicht 0.404 Kilogram
Gewicht netto 0.398 Kilogram
Volume 1.363 Liter
EAN 5702425120121

 

Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kapillarrohrlänge [m] 2 m
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 30 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 10 °C
Typ RAVK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality