Rücklauftemperaturbegrenzer, FJVR Fühler, 10 °C - 50 °C, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler

003L1040

Rücklauftemperaturbegrenzungsfühler, Typ FJVR, zur Kombination mit FJVR-Ventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.156 Kilogram
Gewicht netto 0.143 Kilogram
Volume 0.339 Liter
EAN 5702421034484

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Ventil FJVR
Aufbau Rücklauftemperaturbegrenzer
China RoHS compliance Out of scope
Description Rücklauftemperaturbegrenzungsfühler, Typ FJVR, zur Kombination mit FJVR-Ventil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 50 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 10 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Return temperature limiters
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90
SCIP-Dossier Produktname FJVR sensor
Typ FJVR Sensor
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40141616

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality