Rücklauftemperaturbegrenzer, FJVR Ventile, DN 10, Eck

003L1009

Rücklauftemperaturbegrenzer, Typ FJVR, zur Kombination mit FJVR-Fühler

Produktdetails

Bruttogewicht 0.254 Kilogram
Gewicht netto 0.244 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN 5702420011776

 

Anschlussgröße Ausgang Rp 3/8
Anschlussgröße Eingang R 3/8
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Rücklauftemperaturbegrenzer, Typ FJVR, zur Kombination mit FJVR-Fühler
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 1 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Ventil
Kvs-Werte [m³/h] 0.39 m³/h
Produktgruppe Return temperature limiters
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d
SCIP-Dossier Produktname FJVR valve
Typ FJVR valves
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 10
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality