Hahnblocke, RLV-KB, 15, Eck

003L0394

RLV-KB lockshield valve 1/2" angle

Produktdetails

Bruttogewicht 0.374 Kilogram
Gewicht netto 0.348 Kilogram
Volume 0.203 Liter
EAN 5714279001747

 

Abstand Mitte zu Mitte [mm] 50 mm
Anschluss Heizkörper G 1/2
Anschluss zur Anlage G 3/4
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description RLV-KB lockshield valve 1/2" angle
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 1.4 m³/h
Oberfläche Vernickelt
Produktgruppe H-piece valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. fbd1f60c-e1ad-4d7e-b8fc-86136ff14cb2
SCIP-Dossier Produktname RLV-KB 1/2" H-piece
Typ RLV-KB
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße 15
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality