Hahnblocke, RLV-KB, 20, Durchgang

003L0391

RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight

Produktdetails

Bruttogewicht 0.288 Kilogram
Gewicht netto 0.27 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5714279001518

 

Abstand Mitte zu Mitte [mm] 50 mm
Anschluss Heizkörper G 3/4 A
Anschluss zur Anlage G 3/4
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 1.4 m³/h
Oberfläche Vernickelt
Produktgruppe H-piece valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a450b4b4-df56-4e46-843d-0690a6668259
SCIP-Dossier Produktname RLV-KB 3/4" H-piece 1
Typ RLV-KB
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40141616
Ventilgröße 20
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality