Hahnblocke, RLV-K, 20, Eck

003L0283

Mit Entleerungsfunktion, für 1- und 2-Rohr-Systeme

Produktdetails

Bruttogewicht 0.47 Kilogram
Gewicht netto 0.47 Kilogram
Volume 0.257 Liter
EAN 5702421034422

 

Abstand Mitte zu Mitte [mm] 50 mm
Anschluss Heizkörper G 3/4
Anschluss zur Anlage G 3/4
Anwendung 1-Rohr-System
Zweirohrystem
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Mit Entleerungsfunktion, für 1- und 2-Rohr-Systeme
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 1.4 m³/h
Oberfläche Vernickelt
Produktetikett Yes
Produktgruppe H-piece valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
SCIP-Dossier Produktname RLV-K, H-piece
Typ RLV-K
Ventilgröße 20
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality