AVQM-W, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.07 - 1.6

003H7084

Produktdetails

Bruttogewicht 3.199 Kilogram
Gewicht netto 3.199 Kilogram
Volume 9.504 Liter
EAN 5710104093956

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckstufe PN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kavitationswert-z 100% 0.41
Kavitationswert-z 25% 0.69
Kavitationswert-z 50% 0.62
Kavitationswert-z 75% 0.6
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVQM-W
Ventilgröße DN 15
Volumenstrom [m3/h] 1.6 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 1.6 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.07 m³/h

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality