AVQM-W, PN 25, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Produktdetails

Bruttogewicht 3.129 Kilogram
Gewicht netto 3.129 Kilogram
Volume 9.562 Liter
EAN 5710104093949

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckstufe PN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kavitationswert-z 100% 0.38
Kavitationswert-z 25% 0.64
Kavitationswert-z 50% 0.57
Kavitationswert-z 75% 0.55
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVQM-W
Ventilgröße DN 25
Volumenstrom [m3/h] 4.5 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 4.5 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.2 m³/h

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality