Produktdetails

Bruttogewicht 0.119 Kilogram
Gewicht netto 0.119 Kilogram
Volume 0.045 Liter
EAN 5702421544471

 

Description Adapter M34 / M45
Einsetzbarer Druck [bar] [max.] 16 bar
Einsetzbarer Druck [bar] [min.] 16 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Adapters
Werkstoff Messing CuZn40Pb2F43

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality