AVPQT, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf

003H6807

AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 Gewinde Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 5.396 Kilogram
Gewicht netto 5.396 Kilogram
Volume 26.208 Liter
EAN 5702421543283

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 Gewinde Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 12 bar
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Rücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 1 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Diff.druck., Volumenstrom und Temp. -Regler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Ja
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.41
Kavitationswert-z 25% 0.69
Kavitationswert-z 50% 0.62
Kavitationswert-z 75% 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 4 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVPQT
Ventilgröße DN 15
Volumenstrom [m3/h] 2.2 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 2.4 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.07 m³/h
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality