AVQT, PN 25, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.40 - 10.00, Flansch, Einbauort: beliebig

003H6767

AVQT PN25 32/12,5 /0,2 Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 10.29 Kilogram
Gewicht netto 10.29 Kilogram
Volume 25.209 Liter
EAN 5702421542880

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVQT PN25 32/12,5 /0,2 Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckregler Nein
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 32 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Volumenstrom- und Temperaturregler
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.38
Kavitationswert-z 25% 0.64
Kavitationswert-z 50% 0.57
Kavitationswert-z 75% 0.55
Kvs-Werte [m³/h] 12.5 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P None
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVQT
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 32
Volumenstrom [m3/h] 8 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 10 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.4 m³/h
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality