AVQT, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.07 - 1.60, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: beliebig
003H6760
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
Bruttogewicht | 3.065 Kilogram |
Gewicht netto | 3.065 Kilogram |
Volume | 9.324 Liter |
EAN | 5702421542811 |
Bruttogewicht | 3.065 Kilogram |
Gewicht netto | 3.065 Kilogram |
Volume | 9.324 Liter |
EAN | 5702421542811 |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | G 3/4 A |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQT PN25 15/2,5 /0,2 Gewinde Vor/Rüc |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 15 mm |
Einbauort | beliebig |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Volumenstrom- und Temperaturregler |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Ja |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kavitationswert-z 100% | 0.41 |
Kavitationswert-z 25% | 0.69 |
Kavitationswert-z 50% | 0.62 |
Kavitationswert-z 75% | 0.6 |
Kvs-Werte [m³/h] | 2.5 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.02 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Keiner |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AVQT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Volumenstrom [m3/h] | 1.4 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 1.6 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.07 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Nein |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | G 3/4 A |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQT PN25 15/2,5 /0,2 Gewinde Vor/Rüc |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 15 mm |
Einbauort | beliebig |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Volumenstrom- und Temperaturregler |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Ja |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kavitationswert-z 100% | 0.41 |
Kavitationswert-z 25% | 0.69 |
Kavitationswert-z 50% | 0.62 |
Kavitationswert-z 75% | 0.6 |
Kvs-Werte [m³/h] | 2.5 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.02 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Keiner |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AVQT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Volumenstrom [m3/h] | 1.4 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 1.6 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.07 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Nein |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |