AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 12 bar, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: Vorlauf

003H6651

AVD PN25 20/6,3 3-12 Gewinde Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 5.493 Kilogram
Gewicht netto 5.13 Kilogram
Volume 9.562 Liter
EAN 5702421541722

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD PN25 20/6,3 3-12 Gewinde Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckregler Druckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 12 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 3 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 20 mm
Einbauort Vorlauf
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Druckminderer
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.41
Kavitationswert-z 25% 0.69
Kavitationswert-z 50% 0.62
Kavitationswert-z 75% 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVD
Ventilgröße DN 20
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality