AVPA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Flansch

003H6611

AVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 Flansch Byp

Produktdetails

Bruttogewicht 11.144 Kilogram
Gewicht netto 11.144 Kilogram
Volume 25.944 Liter
EAN 5702421541319

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA PN25 32/12,5 0,3-2,0 Flansch Byp
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckregler Differenzdruck-Überströmregler
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 32 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 2 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Differenzdruck-Überströmregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.38
Kavitationswert-z 25% 0.64
Kavitationswert-z 50% 0.57
Kavitationswert-z 75% 0.55
Kvs-Werte [m³/h] 12.5 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geschlossen
Typ AVPA
Ventilgröße DN 32
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality