AVPA, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Außengewinde, G 1 1/4 A

003H6607

AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 Gewinde Bypass

Produktdetails

Bruttogewicht 3.875 Kilogram
Gewicht netto 3.838 Kilogram
Volume 9.296 Liter
EAN 5702421541272

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 1/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA PN25 25/8 0,3-2,0 Gewinde Bypass
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckregler Differenzdruck-Überströmregler
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 25 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 2 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Differenzdruck-Überströmregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.38
Kavitationswert-z 25% 0.64
Kavitationswert-z 50% 0.57
Kavitationswert-z 75% 0.55
Kvs-Werte [m³/h] 8 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geschlossen
Typ AVPA
Ventilgröße DN 25
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality