AVPQ, PN 25, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 0.80 - 12.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Außengewinde, G 2 A, Einbauort: Rücklauf
003H6537
AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
Bruttogewicht | 5.872 Kilogram |
Gewicht netto | 5.872 Kilogram |
Volume | 11.172 Liter |
EAN | 5702421540565 |
Bruttogewicht | 5.872 Kilogram |
Gewicht netto | 5.872 Kilogram |
Volume | 11.172 Liter |
EAN | 5702421540565 |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | G 2 A |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 16 bar |
Druckregler | Differenzdruckregler |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 40 mm |
Einbauort | Rücklauf |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 1 bar |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Diff.druck und Volumenstromregler |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kavitationswert-z 100% | 0.22 |
Kavitationswert-z 25% | 0.54 |
Kavitationswert-z 50% | 0.44 |
Kavitationswert-z 75% | 0.33 |
Kvs-Werte [m³/h] | 16 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.05 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Verstellbar |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AVPQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 40 |
Volumenstrom [m3/h] | 10 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 12 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.8 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Nein |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | G 2 A |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 16 bar |
Druckregler | Differenzdruckregler |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 40 mm |
Einbauort | Rücklauf |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 1 bar |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Diff.druck und Volumenstromregler |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kavitationswert-z 100% | 0.22 |
Kavitationswert-z 25% | 0.54 |
Kavitationswert-z 50% | 0.44 |
Kavitationswert-z 75% | 0.33 |
Kvs-Werte [m³/h] | 16 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.05 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Verstellbar |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AVPQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 40 |
Volumenstrom [m3/h] | 10 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 12 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.8 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Nein |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |