AVPQ, PN 25, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.16 - 3.50, 0.20 bar - 1.00 bar, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: Rücklauf
003H6534
AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc
Bruttogewicht | 3.37 Kilogram |
Gewicht netto | 3.288 Kilogram |
Volume | 9.385 Liter |
EAN | 5702421540534 |
Bruttogewicht | 3.37 Kilogram |
Gewicht netto | 3.288 Kilogram |
Volume | 9.385 Liter |
EAN | 5702421540534 |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | G 1 A |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckregler | Differenzdruckregler |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 20 mm |
Einbauort | Rücklauf |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 1 bar |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Diff.druck und Volumenstromregler |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kavitationswert-z 100% | 0.41 |
Kavitationswert-z 25% | 0.66 |
Kavitationswert-z 50% | 0.54 |
Kavitationswert-z 75% | 0.53 |
Kvs-Werte [m³/h] | 6.3 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.02 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Verstellbar |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AVPQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 20 |
Volumenstrom [m3/h] | 3 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 3.5 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.16 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Nein |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | G 1 A |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 Gew Rüc |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckregler | Differenzdruckregler |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 20 mm |
Einbauort | Rücklauf |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 1 bar |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Diff.druck und Volumenstromregler |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kavitationswert-z 100% | 0.41 |
Kavitationswert-z 25% | 0.66 |
Kavitationswert-z 50% | 0.54 |
Kavitationswert-z 75% | 0.53 |
Kvs-Werte [m³/h] | 6.3 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.02 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Verstellbar |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AVPQ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 20 |
Volumenstrom [m3/h] | 3 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 3.5 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.16 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Nein |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |