AVPB-F, PN 25, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 0.80 - 12.00, 0.50 bar - 0.50 bar, Flansch, G 2 A, Einbauort: Rücklauf

003H6475

AVPB-F PN25 40/20 0,5 Flansch Rücklauf

Produktdetails

Bruttogewicht 11.799 Kg
Gewicht netto 11.799 Kg
Volume 17.501 Liter
EAN 5702421539941

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 2 A
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB-F PN25 40/20 0,5 Flansch Rücklauf
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 40 mm
Einbauort Rücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Differenzdruck- und Volumenstrombegrenzer
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 20 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Fest
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVPB-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 40
Volumenstrom [m3/h] 10 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 12 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.8 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water
∆pb virtuell 0.2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality