AVPB-F, PN 25, DN 25, Volumenstrom [m3/h]: 0.20 - 4.50, 0.50 bar - 0.50 bar, Außengewinde, G 1 1/4 A, Einbauort: Rücklauf
003H6464
AVPB-F PN25 25/8 0,5 Gewinde Rücklauf
AVPB-F PN25 25/8 0,5 Gewinde Rücklauf
Bruttogewicht | 3.118 Kg |
Gewicht netto | 3.118 Kg |
Volume | 5.717 Liter |
EAN | 5702421539835 |
Bruttogewicht | 3.118 Kg |
Gewicht netto | 3.118 Kg |
Volume | 5.717 Liter |
EAN | 5702421539835 |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | G 1 1/4 A |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB-F PN25 25/8 0,5 Gewinde Rücklauf |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckregler | Differenzdruckregler |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 25 mm |
Einbauort | Rücklauf |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 0.5 bar |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Differenzdruck- und Volumenstrombegrenzer |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kavitationswert-z 100% | 0.3 |
Kavitationswert-z 25% | 0.66 |
Kavitationswert-z 50% | 0.54 |
Kavitationswert-z 75% | 0.45 |
Kvs-Werte [m³/h] | 8 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.02 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Fest |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AVPB-F |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 25 |
Volumenstrom [m3/h] | 3.5 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 4.5 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.2 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Nein |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
∆pb virtuell | 0.2 |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | G 1 1/4 A |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB-F PN25 25/8 0,5 Gewinde Rücklauf |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckregler | Differenzdruckregler |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 25 mm |
Einbauort | Rücklauf |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] | 0.5 bar |
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] | 0.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Differenzdruck- und Volumenstrombegrenzer |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Ja |
Funktion VSP – T | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kavitationswert-z 100% | 0.3 |
Kavitationswert-z 25% | 0.66 |
Kavitationswert-z 50% | 0.54 |
Kavitationswert-z 75% | 0.45 |
Kvs-Werte [m³/h] | 8 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.02 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Fest |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AVPB-F |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 25 |
Volumenstrom [m3/h] | 3.5 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 4.5 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.2 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Nein |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
∆pb virtuell | 0.2 |