AVPB-F, PN 25, DN 20, Volumenstrom [m3/h]: 0.16 - 3.50, 0.50 bar - 0.50 bar, Außengewinde, G 1 A, Einbauort: Rücklauf

003H6463

AVPB-F PN25 20/6,3 0,5 Gewinde Rücklauf

Produktdetails

Bruttogewicht 2.914 Kg
Gewicht netto 2.914 Kg
Volume 5.772 Liter
EAN 5702421539828

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 1 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB-F PN25 20/6,3 0,5 Gewinde Rücklauf
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 20 mm
Einbauort Rücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Differenzdruck- und Volumenstrombegrenzer
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.41
Kavitationswert-z 25% 0.66
Kavitationswert-z 50% 0.54
Kavitationswert-z 75% 0.53
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Fest
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVPB-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 20
Volumenstrom [m3/h] 3 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 3.5 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.16 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water
∆pb virtuell 0.2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality