AVPB-F, PN 25, DN 15, Volumenstrom [m3/h]: 0.07 - 1.60, 0.50 bar - 0.50 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Rücklauf

003H6461

AVPB-F PN25 15/2,5 0,5 Gewinde Rücklauf

Produktdetails

Bruttogewicht 2.69 Kg
Gewicht netto 2.69 Kg
Volume 5.717 Liter
EAN 5702421539804

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPB-F PN25 15/2,5 0,5 Gewinde Rücklauf
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Rücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Differenzdruck- und Volumenstrombegrenzer
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.31
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.53
Kavitationswert-z 75% 0.51
Kvs-Werte [m³/h] 2.5 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Fest
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVPB-F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 15
Volumenstrom [m3/h] 1.4 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 1.6 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.07 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water
∆pb virtuell 0.2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality