Produktdetails

Bruttogewicht 36.7 Kilogram
Gewicht netto 26.1 Kilogram
Volume 191.5 Liter
EAN 5715162388495

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anwendung Fernwärme und -kälte
Betriebsdruck [max.] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Druckregler Differenzdruckregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 1.5 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 0.5 bar
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 1.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Diff.druck und Volumenstromregler
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 160 cm²
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Sollwert P Verstellbar
Typ AFPQ 24
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Wirkdruck [bar] 0.5 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality