AFPA 2, PN 40, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5701

Produktdetails

Bruttogewicht 33.3 Kilogram
Gewicht netto 24.8 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5710104523613

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anwendung Fernwärme und -kälte
Betriebsdruck [max.] 40 bar
Contain batteries No
Druckregler Differenzdruck-Überströmregler
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.8 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.2 bar
Funktion Differenzdruck-Überströmregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 320 cm²
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Sollwert P Adjustable
Typ AFPA 2
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality