AFPA 2, PN 16, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²

003G5690

Differential pressure relief actuator

Produktdetails

Bruttogewicht 11.677 Kilogram
Gewicht netto 10 Kilogram
Volume 50.475 Liter
EAN 5715162292617

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anwendung Fernwärme und -kälte
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Differential pressure relief actuator
Druckregler Differenzdruck-Überströmregler
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 3 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Differenzdruck-Überströmregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 80 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Typ AFPA 2
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality