AFA 2, PN 40, 1.50 bar - 6.00 bar, 80 cm²

003G5669

Pressure relief actuator

Produktdetails

Bruttogewicht 13.8 Kilogram
Gewicht netto 12.7 Kilogram
Volume 52.3 Liter
EAN 5715162388396

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure relief actuator
Druckregler Überströmregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 6 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 1.5 bar
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 6 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 1.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckentlastung
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 80 cm²
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Verstellbar
Typ AFA 2
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality