AFD 2, PN 16, 0.10 bar - 1.00 bar, 320 cm²

003G5632

Druckantrieb Druckminderer

Produktdetails

Bruttogewicht 25.5 Kilogram
Gewicht netto 15 Kilogram
Volume 201.6 Liter
EAN 5710104518633

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anwendung Fernwärme und -kälte
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Druckantrieb Druckminderer
Druckregler Druckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 0.7 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 0.1 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 1 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckminderer
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 320 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Typ AFD 2
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality