AFD 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5629

Druckantrieb Druckminderer

Produktdetails

Bruttogewicht 13.276 Kilogram
Gewicht netto 12 Kilogram
Volume 50.902 Liter
EAN 5710104518602

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anwendung Fernwärme und -kälte
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Druckantrieb Druckminderer
Druckregler Druckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 2.5 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 1 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 2.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckminderer
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 160 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Sollwert P Adjustable
Typ AFD 2
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality