AFD 2, PN 16, 1.50 bar - 5.00 bar, 80 cm²

003G5626

Druckantrieb Druckminderer

Produktdetails

Bruttogewicht 10.429 Kilogram
Gewicht netto 8.5 Kilogram
Volume 52.215 Liter
EAN 5714279043099

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anwendung Fernwärme und -kälte
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Druckantrieb Druckminderer
Druckregler Druckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 5 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 1.5 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 1.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Druckminderer
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 80 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Typ AFD 2
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality