AFP 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5605

Druckantrieb Differenzdruckregler

Produktdetails

Bruttogewicht 9.6 Kilogram
Gewicht netto 8.5 Kilogram
Volume 50.025 Liter
EAN 5710104096278

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Druckantrieb Differenzdruckregler
Druckregler Differenzdruckregler
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort beliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 3 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Differenzdruckregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 80 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Sollwert P Adjustable
Typ AFP 2
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality