AFQ 2, PN 16, 0.5 bar, 160 cm²

003G5601

Funktion: Volumenstromregler

Produktdetails

Bruttogewicht 9 Kilogram
Gewicht netto 8 Kilogram
Volume 41.902 Liter
EAN 5714279476781

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anwendung Fernwärme und -kälte
Betriebsdruck [max.] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckregler Keiner
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Einbauort beliebig
Einstellbarer Differenzdruck [bar] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Volumenstromregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 160 cm²
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Sollwert P Fixed
Typ AFQ 2
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Gehäuse Stahl, Werkstoff-Nr. 1.0345, verzinkt
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Wirkdruck [bar] 0.5 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality