AFQM 2, PN 16, DN 100, Volumenstrom [m3/h]: 12.60 - 63.00, Flansch, Einbauort: beliebig
003G5504
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss
Bruttogewicht | 69 Kilogram |
Gewicht netto | 62.5 Kilogram |
Volume | 191.52 Liter |
EAN | 5714279064995 |
Bruttogewicht | 69 Kilogram |
Gewicht netto | 62.5 Kilogram |
Volume | 191.52 Liter |
EAN | 5714279064995 |
Abdichtung CV Material | EPDM |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | DN 100 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme und -kälte |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsdruck [max.] | 16 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 15 bar |
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur | Kammerentlastung |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 16 |
Durchmesser [mm] | 100 mm |
Einbauort | beliebig |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 19 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.4 |
Kavitationswert-z 100% | 0.35 |
Kavitationswert-z 25% | 0.62 |
Kavitationswert-z 50% | 0.62 |
Kavitationswert-z 75% | 0.4 |
Kvs-Werte [m³/h] | 160 m³/h |
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.01 |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 160 cm² |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Fest |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 100 |
Volumenstrom [m3/h] | 63 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 63 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 12.6 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt) |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilkegel Regelventil | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Abdichtung CV Material | EPDM |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | DN 100 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme und -kälte |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Betriebsdruck [max.] | 16 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 15 bar |
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur | Kammerentlastung |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 16 |
Durchmesser [mm] | 100 mm |
Einbauort | beliebig |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 19 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.4 |
Kavitationswert-z 100% | 0.35 |
Kavitationswert-z 25% | 0.62 |
Kavitationswert-z 50% | 0.62 |
Kavitationswert-z 75% | 0.4 |
Kvs-Werte [m³/h] | 160 m³/h |
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | 0.01 |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 160 cm² |
Nenndruck [bar] | 16 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Fest |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 100 |
Volumenstrom [m3/h] | 63 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 63 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 12.6 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt) |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilkegel Regelventil | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Werkstoff Ventilsitzdichtung Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4021 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |