Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl, DN 65

003G1843

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65

Produktdetails

Bruttogewicht 0.25 Kg
Gewicht netto 0.24 Kg
Volume 25.23 Liter
EAN 5715162414026

 

Anschlussgröße G 1/4
Description Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN65
Durchmesser [mm] 10 mm
Einsetzbarer Druck [bar] [max.] 40 bar
Einsetzbarer Druck [bar] [min.] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Für Produkttyp AFQ 2
Für Ventilgröße DN 65
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.] 65 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck [bar] 40 bar
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-Dossier Produktname AF IMPULSE TUBES (3)
Typ Impulse tubes
Werkstoff Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality