AFQM-W KF2, PN 40, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.50 - 7.00, Flansch, Einbauort: beliebig
003G1691
AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 Flansch Vor/Rüc
AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 Flansch Vor/Rüc
Bruttogewicht | 39.4 Kilogram |
Gewicht netto | 39.4 Kilogram |
Volume | 192 Liter |
EAN | 5702421817865 |
Bruttogewicht | 39.4 Kilogram |
Gewicht netto | 39.4 Kilogram |
Volume | 192 Liter |
EAN | 5702421817865 |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | DN 32 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Description | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 Flansch Vor/Rüc |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 40 |
Durchmesser [mm] | 32 mm |
Einbauort | beliebig |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 8 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.5 |
Kvs-Werte [m³/h] | 16 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 250 cm² |
Nenndruck [bar] | 40 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | fc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4 |
SCIP-Dossier Produktname | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret |
Sollwert P | Keiner |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM-W KF2 |
Ventilgröße | DN 32 |
Volumenstrom [m3/h] | 7 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 7 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.5 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss GP240GH (GS-C 25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4404 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | DN 32 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Description | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 Flansch Vor/Rüc |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 20 bar |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 40 |
Durchmesser [mm] | 32 mm |
Einbauort | beliebig |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 8 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.5 |
Kvs-Werte [m³/h] | 16 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 250 cm² |
Nenndruck [bar] | 40 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | fc73e0d9-4447-4c2b-b685-1d5f03a3edf4 |
SCIP-Dossier Produktname | AFQM-W KF2 PN40 32/16 /0,2 fla flow/ret |
Sollwert P | Keiner |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM-W KF2 |
Ventilgröße | DN 32 |
Volumenstrom [m3/h] | 7 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 7 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 0.5 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss GP240GH (GS-C 25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4404 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |