Zwischenstück ZF 5, AF Serie, DN 15-125

003G1396

Zwischenstück ZF 5, AF Serie

Produktdetails

Bruttogewicht 2.791 Kilogram
Gewicht netto 2.791 Kilogram
Volume 4.719 Liter
EAN 5702421812464

 

Description Zwischenstück ZF 5, AF Serie
Für Ventilgröße DN 15-125
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Stem extensions

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality