Zwischenstück ZF 6, AF Serie, DN 15-125

003G1393

Zwischenstück ZF 6, AF Serie

Produktdetails

Bruttogewicht 0.935 Kilogram
Gewicht netto 0.935 Kilogram
Volume 0.013 Liter
EAN 5702421812433

 

Contain batteries No
Description Zwischenstück ZF 6, AF Serie
Für Ventilgröße DN 15-125
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.] 125 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9
SCIP-Dossier Produktname ACC. SAC HD Combination piece KF2
Typ Stem extensions

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality