Steuerleitungen, 10 mm, G 1/4, Edelstahl, Für Produkttyp: AFQ, DN 65; DN 80

003G1344

Steuerleitungen für AFQ PN40 65/80

Produktdetails

Bruttogewicht 0.333 Kilogram
Gewicht netto 0.333 Kilogram
Volume 1.957 Liter
EAN 5702421811948

 

Anschlussgröße G 1/4
Contain batteries No
Description Steuerleitungen für AFQ PN40 65/80
Durchmesser [mm] 10 mm
Einsetzbarer Druck [bar] [max.] 40 bar
Einsetzbarer Druck [bar] [min.] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Für Produkttyp AFQ
Für Ventilgröße DN 65
DN 80
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [max.] 80 mm
Geeignet für ein Ventil mit einem Durchmesser [mm] [min.] 65 mm
Nenndruck [bar] 40 bar
Produktgruppe Accessories - SAC
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP-Dossier Produktname AF IMPULSE TUBES (2)
Typ Impulse tubes
Werkstoff Edelstahl
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality