AFQM-W KF2, PN 40, DN 125, Volumenstrom [m3/h]: 8.00 - 80.00, Flansch, Einbauort: beliebig
003G1103
AFQM-W KF2 PN 40 125/160 0,2 Flansch VL/RL
AFQM-W KF2 PN 40 125/160 0,2 Flansch VL/RL
Bruttogewicht | 147.5 Kilogram |
Gewicht netto | 147.5 Kilogram |
Volume | 470.4 Liter |
EAN | 5702421809174 |
Bruttogewicht | 147.5 Kilogram |
Gewicht netto | 147.5 Kilogram |
Volume | 470.4 Liter |
EAN | 5702421809174 |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Description | AFQM-W KF2 PN 40 125/160 0,2 Flansch VL/RL |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 15 bar |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 40 |
Durchmesser [mm] | 125 mm |
Einbauort | beliebig |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 20 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.3 |
Kvs-Werte [m³/h] | 160 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 250 cm² |
Nenndruck [bar] | 40 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Sollwert P | Keiner |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM-W KF2 |
Ventilgröße | DN 125 |
Volumenstrom [m3/h] | 80 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 80 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 8 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss GP240GH (GS-C 25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4404 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Description | AFQM-W KF2 PN 40 125/160 0,2 Flansch VL/RL |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 15 bar |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 40 |
Durchmesser [mm] | 125 mm |
Einbauort | beliebig |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 20 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.3 |
Kvs-Werte [m³/h] | 160 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 250 cm² |
Nenndruck [bar] | 40 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Sollwert P | Keiner |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM-W KF2 |
Ventilgröße | DN 125 |
Volumenstrom [m3/h] | 80 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 80 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 8 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss GP240GH (GS-C 25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4404 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |