AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Volumenstrom [m3/h]: 6.00 - 63.00, Flansch, Einbauort: beliebig
003G1102
AFQM-W KF2 PN 40 100/125 0,2 Flansch VL/RL
AFQM-W KF2 PN 40 100/125 0,2 Flansch VL/RL
Bruttogewicht | 107 Kilogram |
Gewicht netto | 107 Kilogram |
Volume | 108.702 Liter |
EAN | 5702421809167 |
Bruttogewicht | 107 Kilogram |
Gewicht netto | 107 Kilogram |
Volume | 108.702 Liter |
EAN | 5702421809167 |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | DN 100 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Description | AFQM-W KF2 PN 40 100/125 0,2 Flansch VL/RL |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 15 bar |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 40 |
Durchmesser [mm] | 100 mm |
Einbauort | beliebig |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 20 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.35 |
Kvs-Werte [m³/h] | 125 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 250 cm² |
Nenndruck [bar] | 40 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
SCIP-Dossier Produktname | AFQM-W KF2 PN40 |
Sollwert P | Keiner |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM-W KF2 |
Ventilgröße | DN 100 |
Volumenstrom [m3/h] | 63 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 63 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 6 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss GP240GH (GS-C 25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4404 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlussgröße | DN 100 |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Description | AFQM-W KF2 PN 40 100/125 0,2 Flansch VL/RL |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 15 bar |
Druckregler | Nein |
Druckstufe | PN 40 |
Durchmesser [mm] | 100 mm |
Einbauort | beliebig |
Funktion | Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil |
Funktion VSP – P | Nein |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
Hub [mm] | 20 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.35 |
Kvs-Werte [m³/h] | 125 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.01 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Membranfläche [cm²] | 250 cm² |
Nenndruck [bar] | 40 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 25 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
SCIP-Dossier Produktname | AFQM-W KF2 PN40 |
Sollwert P | Keiner |
Spindelposition (2) | Stromlos geöffnet |
Typ | AFQM-W KF2 |
Ventilgröße | DN 100 |
Volumenstrom [m3/h] | 63 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [max.] | 63 m³/h |
Volumenstrom [m3/h] [min.] | 6 m³/h |
Volumenstrombegrenzer | Ja |
Volumenstromregler | Ja |
Werkstoff Ventilgehäuse | Stahlguss GP240GH (GS-C 25) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Edelstahl, W.-Nr. 1.4404 |
Wirkdruck [bar] | 0.2 bar |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |