AFQM-W KF2, PN 40, DN 50, Volumenstrom [m3/h]: 2 - 16, Flansch, Einbauort: beliebig

003G1099

AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 45 Kilogram
Gewicht netto 45 Kilogram
Volume 63.855 Liter
EAN 5702421809136

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße DN 50
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckregler Nein
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] 50 mm
Einbauort beliebig
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 12 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kvs-Werte [m³/h] 32 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 25
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP-Dossier Produktname AFQM-W KF2 PN40
Sollwert P None
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AFQM-W KF2
Ventilgröße DN 50
Volumenstrom [m3/h] 16 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 16 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 2 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Ventilgehäuse Stahlguss GP240GH (GS-C 25)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality