AFQM, PN 25, DN 100, Volumenstrom [m3/h]: 12.60 - 63.00, Flansch, Einbauort: beliebig

003G1090

AFQM PN25 100/125 /0,2 Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 120 Kilogram
Gewicht netto 120 Kilogram
Volume 633.6 Liter
EAN 5702421809044

 

Abdichtung CV Material EPDM
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße DN 100
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AFQM PN25 100/125 /0,2 Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 15 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Bälge (Edelstahl, W.-Nr. 1.4571)
Druckregler Nein
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 100 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 20 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.35
Kavitationswert-z 100% 0.31
Kavitationswert-z 25% 0.35
Kavitationswert-z 50% 0.38
Kavitationswert-z 75% 0.42
Kvs-Werte [m³/h] 125 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P None
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AFQM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 100
Volumenstrom [m3/h] 63 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 63 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 12.6 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality