AFQM, PN 25, DN 80, Volumenstrom [m3/h]: 8.00 - 40.00, Flansch, Einbauort: beliebig

003G1089

AFQM PN25 80/80 /0,2 Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 70.5 Kilogram
Gewicht netto 70.5 Kilogram
Volume 208.8 Liter
EAN 5702421809037

 

Abdichtung CV Material EPDM
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße DN 80
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description AFQM PN25 80/80 /0,2 Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Bälge (Edelstahl, W.-Nr. 1.4571)
Druckregler Nein
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 80 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 18 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.4
Kavitationswert-z 100% 0.35
Kavitationswert-z 25% 0.4
Kavitationswert-z 50% 0.41
Kavitationswert-z 75% 0.48
Kvs-Werte [m³/h] 80 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.01
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P None
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AFQM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 80
Volumenstrom [m3/h] 40 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 40 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 8 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Edelstahl, W.-Nr. 1.4404
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4021
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality