AFPQ 4, PN 40, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.50 bar, 250 cm², ROT

003G1036

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rot

Produktdetails

Bruttogewicht 32.8 Kilogram
Gewicht netto 32 Kilogram
Volume 50.27 Liter
EAN 5702421808504

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rot
Druckregler Differenzdruckregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 1.5 bar
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 1.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.15 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe ROT
Funktion Diff.druck und Volumenstromregler
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Typ AFPQ 4
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Gehäuse Stahl, W.-Nr.: 1.0338, verzinkt und gelbchromatiert
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Wirkdruck [bar] 0.5 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality