AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², ROT

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rot

Produktdetails

Bruttogewicht 26.664 Kilogram
Gewicht netto 26.664 Kilogram
Volume 49.141 Liter
EAN 5702421808467

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rot
Druckregler Differenzdruckregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 1.5 bar
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Rücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 1.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.15 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farbe ROT
Funktion Diff.druck und Volumenstromregler
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Typ AFPQ
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Gehäuse Stahl, Mat. Nr. 1,0338, verzinkte Platte
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Wirkdruck [bar] 0.5 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality