AFPQ, PN 40, 0.10 bar - 0.70 bar, 0.20 bar, 250 cm², Gelb

003G1029

AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 gelb

Produktdetails

Bruttogewicht 24.857 Kilogram
Gewicht netto 24.857 Kilogram
Volume 49.421 Liter
EAN 5702421808436

 

Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Betriebsdruck [max.] 40 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 gelb
Druckregler Differenzdruckregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 0.7 bar
Druckstufe PN 40
Durchmesser [mm] [max.] 250 mm
Durchmesser [mm] [min.] 15 mm
Einbauort Rücklauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.7 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farbe Gelb
Funktion Diff.druck und Volumenstromregler
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Membranfläche [cm²] 250 cm²
Nenndruck [bar] 40 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Typ AFPQ
UK RoHS compliance Out of scope
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Gehäuse Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM (Rollmembran, gewebeverstärkt)
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality